Insight

SBTi 2.0 即將上路,企業如何應對

title-style

前言

設定減碳目標已成為全球企業因應氣候風險的基本要求,而 SBTi 亦是目前最具權威性的相關組織與標準。然而,隨著新版 SBTi 標準草案公布,無論是已完成目標設定的企業,或尚未啟動的企業,都面臨更大的壓力。

自 2028 年 1 月 1 日起,企業將必須依照 SBTi 2.0 版本申請目標,這也意味著永續轉型將迎來新的門檻。新版《企業淨零標準》(Corporate Net-Zero Standard V2)以科學為基礎,兼顧創新與實務可行性,回應企業在落實淨零承諾過程中的關鍵需求與挑戰。

對企業而言,提前掌握新版標準與前一版本的差異,並盤點現行策略與資料能力的缺口,將是搶先布局淨零轉型、降低營運風險的關鍵行動。

全球現況

SBTi 全球現況

全球已有超過 8200 家企業設定科學基礎減碳目標。截至 2024 年底,擁有 SBTi 目標或承諾的企業,其市值已佔全球經濟總市值的 41%

據最新發布的 SBTi Trend Tracker 2025,全球已有超過 8200 家企業設定科學基礎減碳目標。截至2024年底,擁有 SBTi 目標或承諾的企業,其市值已佔全球經濟總市值的 41%,顯示永續已不再只是口號,而是企業核心策略與投資決策的重要參考。

在區域分布上,亞洲企業設定目標的數量較 2023 年成長 134%,從1228成長到2874家公司,其中中國、泰國、日本與台灣在2024年都有極高的成長率,台灣約有 200 家企業已承諾或設定目標,反映亞太市場對科學基礎減碳的高度重視;從產業角度來看,工業產業在 2023 年設定目標的企業數量最多,占全球總數的約1/3

對尚未跟上 SBTi 趨勢的企業而言,若不及早盤點減碳藍圖與策略,將面臨市場競爭力下降與投資者關注度減弱的風險。

什麼是 SBTi?

什麼是 SBTi?:從「減碳意圖」到「科學路徑」

在全球永續轉型加速的背景下,企業如何將「減碳意圖」落實為可衡量、可追蹤的行動,SBTi(Science Based Targets initiative,科學基礎減碳目標倡議)提供了清晰的指引。

SBTi 簡介

SBTi 由 CDP、聯合國全球契約(UNGC)、世界資源研究所(WRI)與世界自然基金會(WWF) 共同發起,旨在幫助企業制定與《巴黎協定》目標一致的減碳路徑,確保全球平均氣溫升幅控制在 1.5°C 以內。

為什麼要設定 SBTi?

企業設定 SBTi 目標不僅是環保宣示,更是策略性行動,由三大驅動力推動:

  • 品牌與客戶要求:國際品牌與大型客戶對供應商的減碳承諾越來越嚴格,SBTi 目標成為供應鏈合作的評估標準。例如,Apple 要求其供應鏈在 2030 年前達成碳中和,並鼓勵合作夥伴設定科學基礎減碳目標,作為合作資格的一部分。

  • 投資人關注:ESG 投資與永續金融快速增長,投資者將科學減碳目標視為企業風險管理與長期競爭力的重要指標。

  • 法規要求:隨著《溫室氣體減量及管理法》落地,以及金管會要求上市櫃公司遵循 IFRS S1/S2 氣候相關揭露標準,台灣企業需盤點碳排放與永續策略,以符合國內外法規與揭露義務。設定 SBTi 目標不僅有助於企業提前因應政策變化、降低法規風險,也可提升對投資人與市場的透明度,滿足政府及國際市場對企業氣候責任的期待。

目標類型

SBTi的目標包括近期與長期,而新標準《 SBTi 公司淨零標準 2.0 》則多出了中期目標的要求,以確保企業整體的減碳路徑圖具有連貫性。

  • 近期目標(Near-term targets):近期目標應自提交日期起涵蓋五年期間。在首次向 SBTi 提交減碳目標時,企業可依其業務或報告週期,設定期限較短的目標。

  • 中期目標(Mid-term Target):企業應自提交日期起設定涵蓋 10 年期間的中期目標,以確保在 5 年期限結束後目標具有連續性。

  • 長期目標(Long-term targets):長期目標最晚需要設定在2050 年以前。

改版重點與時間進程

SBTi 2.0 改版重點與時間進程

SBTi 最新的標準為 2025 年 11 月發布的第二版草案。由於新版草案與前一版存在若干差異,我們推測在正式發布之前,標準內容仍可能調整。因此,本文僅針對目前已知資訊進行說明。

從現行標準過渡到新標準

  • 設定新目標的公司

前一版標準 1.3 版本仍然是全球企業設定科學基礎減碳目標的可信且成熟框架。2026年尚未設定目標的公司,SBTi建議立即開始,因為在 1.3 版本下的努力將繼續具有參考價值,並為日後與 2.0 版本的對齊提供堅實基礎。

2027 年 12 月 31 日前,公司可以在現行企業淨零標準(V1.3)及近期目標準則(V5.3)下,持續設定新目標。自 2028 年 1 月 1 日起,所有公司將被要求使用 2.0 版本。

因此,我們建議尚未在 2026 年提出目標的企業,可先依舊版標準在 2028 年前設定目標,以降低新標準帶來的不確定性;同時,也可同步準備 2.0 標準的更新需求,為未來過渡做好充分規劃。

  • 已有近期目標的公司

現有近期目標預期將在目標時限結束前仍保持有效,但下一次更新目標時,就必須使用2.0 標準。SBTi 將發布過渡指引提供更多細節。

SBTi 2.0 更新重點 ― 隨著企業氣候行動需求增長,SBTi 推出 2.0 版本,旨在幫助更多企業設定目標、提升減碳行動效率,加速全球去碳化進程。 要提醒大家的是,SBTi 目前尚未發布《 SBTi 公司淨零標準 2.0 》正式版本標準,目前版本為第二版草案,V2 尚處於開發階段。

大方向變動

  • 新增企業分類―《 SBTi 公司淨零標準 2.0 》導入新的企業分類機制,依據公司規模與地理位置將企業分為 A/B 類,分別會有相對應的要求。新的分類可以避免對於不同條件的企業要求相同的減碳責任。

  • 轉型計畫與中期揭露―A類企業必須驗證後的12個月制定氣候轉型計畫,也就是2050年淨零的路線圖,並定期公開進度,包括目標細節、行動、費用等,以加強透明度。

  • 排放盤查第三方驗證―A類企業須對溫室氣體排放盤查取得獨立第三方機構進行有限驗證(Limited Assurance),驗證至少應涵蓋範疇 1、範疇 2,以及重要的範疇 3 排放類別,並在可行的情況下涵蓋其他相關目標設定指標,提升數據可靠性與外部信任。

  • 各範疇目標分別設定―企業必須為範疇一、二、三 分別設定減碳目標,提高策略精準度。

    • 範疇一:所有企業都必須為範疇一排放設定近期目標,可採用對齊型或排放量型的衡量方式。長期目標則僅對重工業與運輸業為強制要求,且必須採用絕對排放減量。

    • 範疇二:在近期目標方面,更新後的草案要求企業必須設定低碳電力採購目標;若企業的熱能、蒸汽或冷卻來源佔其範疇二地點法排放超過 5%,則也必須為這些來源設定排放目標。在長期目標方面,企業需針對電力、熱能、蒸汽與冷卻設定排放目標(可採地點法或市場法)。

    • 範疇三:企業需評估哪些範疇三類別佔其總排放量的 5% 以上,並針對該類別設定目標。此外,企業還需對供應鏈中佔該類別排放至少 5% 的「優先原物料」設定個別目標。

    為應對價值鏈排放類型的多樣性,標準草案提出三種目標設定方式:排放強度法、活動對齊法與交易對象對齊法其中包含供應鏈的階層式推動與減排。

時程規劃

  • 2024 年底:公告 2.0 草案

  • 2025 年11月:釋出第二版草案

  • 2026-2027 年:企業可依舊版本設定近程目標

  • 2028 年起:新設定的近程及長期目標需依 V2 版本制定

企業的痛點

企業的痛點

雖然 SBTi 提供了明確的科學框架,但企業在實際落地過程中仍面臨多層次挑戰,而新版 2.0 標準的推出,更凸顯了符合 SBTi 的困難性。

標準複雜,規範變化快

SBTi 2.0 引入企業分類、轉型計畫揭露、第三方驗證、零碳電力策略等新規定,企業需充分理解各項要求並調整策略,這對規模較小或仍在觀望的企業構成挑戰。此外,SBTi 亦會不定期釋出產業特定標準,例如 2025 年釋出的汽車產業標準,使企業承受額外壓力。

驗證壓力

新版 SBTi 規定,企業的溫室氣體排放盤查需由獨立第三方機構進行有限驗證。然而,近年來第三方查證資源有限,驗證排程競爭激烈,因此企業必須及早規劃查證工作,避免碳排放盤查時間過於緊湊,確保驗證順利完成。

轉型計畫與揭露壓力

過去 SBTi 主要聚焦於目標設定,而 SBTi 2.0 則進一步要求企業制定完整的轉型計畫並進行中期揭露。根據 SBTi 2.0 的要求,轉型計畫應包括:設定具體減碳目標及相關假設;在可行情況下,規劃將作業轉換為低碳燃料的時程;對資產進行改造或轉換的計畫,並於資產使用壽命結束時逐步淘汰;制定淘汰及減少化石燃料使用與支持的策略;同時針對範疇三排放,規劃對應的減碳行動,包括活動層級、供應商或產業鏈合作夥伴的參與比例。

因此,企業必須以更長期的視角規劃減碳藍圖,同時建立相應的治理架構,確保策略具備連貫性並可有效落地。

碳排放數據蒐集與盤查困難

在設定 SBTi 目標之前,完整且可靠的碳排放盤查是必要前提。尤其是範疇三排放,涵蓋供應商、物流、產品使用等大量間接排放,數據的完整性與一致性對目標設定及後續驗證結果至關重要。因此,企業需提前建立系統化的碳排放管理與數據蒐集流程,確保所有範疇的排放數據透明、可追蹤,為科學減碳目標的制定與落實奠定堅實基礎。

各範疇須設立獨立目標

新版規定禁止設定合併目標,企業必須為每個範疇制定明確的減碳策略,並依據不同範疇選擇適用的減排方法,導致企業需要投入更多資源進行策略規劃與執行。

低碳電力要求

新版SBTi新增對低碳電力採購的要求,包括以下三項原則: 所購電力需附帶環境屬性憑證、必須來自過去十年內新建或再生的發電設施、且位於與企業用電相同的「實體可達性」區域。此外,對於大型用電企業,所購電力的發電時段須與用電時段相匹配。這些原則參考自 RE100 與 24/7 架構,亦將作為未來 GHG Protocol 更新範疇二盤查方法的重要對齊方向。這些明確且嚴謹的要求都使採購低碳電力更加複雜。

企業的下一步

企業的下一步

面對 SBTi 2.0 的複雜標準,企業若想真正從承諾走向實際減碳,需要採取具體可執行的策略:

1. 建立完整排放盤查與數據管理

企業需確立完整的排查範疇,明確掌握各排放數據來源,並對難以取得的數據進行合理估算,以確保資料完整性與準確性,同時套用適當的碳排放係數。 為提升效率與可靠性,企業可建置碳管理系統,自動化收集、計算與追蹤排放數據,並定期更新碳排係數,實現即時監控與長期管理策略。這不僅能夠加速碳盤查的效率,還能使企業可以提早安排驗證的時程。

2. 制定階段性轉型計畫

企業不只須針對各範疇設定獨立目標,還需要將淨零目標拆解為可量化的年度行動。這些要求意味著企業必須建立跨部門協作機制、制定明確責任分工,並將短期行動與長期淨零願景緊密連結,以實現可追蹤的減碳路徑。

3. 減碳落地實踐

設定 SBTi 目標後,實際落地減碳成為企業面臨的重要課題。企業可以評估現有能源與排放狀況,設計切實可行的落地策略,採取多管齊下的措施,例如:採購符合新版 SBTi 標準的低碳電力,建立能源管理系統持續追蹤與優化能源使用,以及改善生產流程能效、推動設備升級與綠色建築改造,進一步降低能源消耗並提升整體減碳績效。這些行動不僅幫助企業達成科學基礎的減碳目標,也為長期淨零轉型打下扎實基礎。

台達解決方案

台達解決方案

全球企業對淨零承諾的關注日益提升,而 SBTi 已成為國際減碳行動與供應鏈合作的重要基準。隨著 SBTi 2.0 的推出,企業面臨更科學、細緻且務實的標準。

台達永續顧問團隊可以協助企業因應最新的SBTi標準,提供從承諾、落差分析到設定目標全包式的支援,也能協助企業將承諾若轉化為具體行動,建立完整排放盤查與數據管理、制定轉型計畫、推動各項落地減碳。透過科學化、系統化的減碳策略,符合國際標準,並提升品牌信任與投資人信心。