Consulting

ネットゼロ(Net Zero)移行戦略

ネットゼロが世界的な競争軸となる中、企業が規制対応、コスト、競争環境といった複合的な課題に対応するためには、明確かつ実行可能なネットゼロ戦略の構築が不可欠です。 意思決定を導き、実行へと確実につなげる体系的な方法論こそが、企業がサステナビリティリーダーへと進化するための重要な出発点となります
title-style

はじめに

世界は今、サステナビリティ転換の重要な局面を迎えています。企業がネットゼロを推進する中で直面する課題は共通しています。 脱炭素のプレッシャーの下で、膨大なネットゼロ投資をどのように評価・優先順位付けすべきか。 また、規制、市場、顧客の期待に応えながら、実行可能で体系的な方法論をいかに構築するかが問われています。

こうした課題に対し、個別プロジェクト単位の対応では、長期的な変革を支えるには不十分です。 企業に求められるのは、ビジョンから実行へと確実につなげる、体系的かつ検証可能なネットゼロ戦略の方法論です。

サステナビリティ転換におけるデルタの長年の実践を通じて、私たちは多くの企業が直面する「計画」と「実行」の間のギャップを深く理解してきました。 こうした知見と国際的なベストプラクティスを融合し、トップレベルの設計から実行管理に至るまでを網羅したプロセスを構築しています。

本稿では、企業がネットゼロを推進する上で特に重要となる五つのフェーズに焦点を当て、カーボンインベントリ(排出量算定)、削減戦略、資本支出計画に至るまでの全体像を整理します。 これにより、抽象的な「2050 年ネットゼロ」というビジョンを、明確で実行可能、かつ測定可能な年次アクションプランへと転換することを目指します。

title-style

トランスフォーメーション・ロードマップ

1

排出量算定とベースライン構築(Measure & Baseline)

ネットゼロ移行の第一歩は、現在の排出状況を正確に把握することです。 GHG Protocol に準拠した包括的な排出量算定を通じて、Scope 1、2、3 の排出構造を可視化し、特に全体の 70~90% を占めることも多い Scope 3(バリューチェーン排出)を明確にします。

デジタル炭素管理プラットフォームと AI ツールを活用することで、企業は効率的かつ低コストで算定を行い、同時に排出ホットスポットや潜在的リスク(サプライチェーン、規制、コスト)を特定できます。 これは単なるデータ整備ではなく、ネットゼロ戦略の出発点であり、その後の目標設定と戦略設計を支える、科学的かつ追跡可能な基盤となります。

2

目標設定(Target Setting)

排出量のベースラインを確立した後は、組織全体の行動を促す実効性のあるネットゼロ目標を設定します。 私たちは国際的に認められた SBTi フレームワークに基づき、短期(5~10 年)および長期(2050 年まで)の脱炭素ロードマップを策定し、科学的検証を支援します。

短期目標は即時的な排出削減を促し、長期目標はバリューチェーン全体で 少なくとも 90%の深度脱炭素 を確保します。 デルタ自身が 1.5°C SBTi 認証 を取得した経験を活かし、企業の事業特性に即した、意欲的かつ実行可能な目標設定を支援します。

3

計画策定とパスウェイ設計(Plan & Pathway Design)

明確な目標には、明確な実行パスが不可欠です。 デルタは、エネルギー効率化、電化、再生可能エネルギー導入、サプライチェーンとのエンゲージメント、低炭素技術イノベーションなど、多様な施策を組み合わせ、ネットゼロ目標を具体的な戦略へと分解します。

限界削減コスト曲線(MACC) を用いて各施策の費用対効果を評価し、最も効果的で実現性の高い脱炭素ポートフォリオを特定します。 これにより、抽象的なネットゼロ目標を、明確な投資計画と実行ロードマップへと転換します。

4

実行と深度脱炭素(Implement & Abate)

このフェーズは、戦略を実際の成果へと転換する重要な段階です。 デルタは、エネルギーマネジメント、再生可能エネルギー戦略(PPA の専門的評価を含む)、スマートエネルギープラットフォームを通じて、Scope 1 および Scope 2 における深度脱炭素を支援します。

さらに、サプライチェーンのエンパワーメントとエンゲージメントを通じ、研修から技術導入まで一貫して支援し、バリューチェーン全体での排出削減を促進します。 部門横断的な連携と実行力によって、想定された削減量を 検証可能な実際の脱炭素成果 へと確実に結び付けます。

5

追跡・報告・ガバナンス(Tracking, Reporting & Management)

ネットゼロは短期施策ではなく、継続的なマネジメントが求められる長期的な取り組みです。 90%の深度脱炭素 を達成した後は、回避不可能な残余排出に対して、高品質な カーボンリムーバル を活用する必要があります。

私たちは、ネットゼロ推進委員会や 内部炭素価格(ICP) の導入など、実効性あるガバナンス体制の構築を支援し、炭素コストを経営判断に組み込みます。 また、年次算定、ロードマップの更新、外部開示を通じて、技術・規制・市場の変化に対応しながら、企業が着実にネットゼロへ前進できるよう支援し、組織のレジリエンスと競争力を高めます。