Insight

政策から行動へ:内部カーボンプライシングが企業の脱炭素を推進する

title-style

はじめに

世界ではすでに 1,753 社の企業が内部カーボンプライシングを導入しています(World Bank Group, 2025)。この数字は、内部カーボンプライシング(ICP)が一部の先進企業に限定された管理手法から、国際企業における主流の取り組みへと急速に進化していることを示すと同時に、炭素リスクに対する世界的なビジネス認識が成熟しつつあることを反映しています。各国で炭素関連の規制が進む中、炭素コストはもはや将来の仮定ではなく、定量化・予測可能であり、企業の収益性や市場競争力に直接影響を及ぼし得る重要な要素となっています。

こうした背景のもと、内部カーボンプライシングをサステナビリティ戦略と財務意思決定を結びつける重要な手段として導入する企業が増えています。投資評価、オペレーション管理、製品戦略に炭素コストを価格として内部化することで、企業は将来的な炭素コスト変動の影響をより的確に把握し、高炭素コスト時代における財務的レジリエンスを強化することが可能となります。

内部カーボンプライシングの世界的動向

内部カーボンプライシングの世界的動向

世界から地域へ:各市場で加速するカーボンプライシングの導入

世界的に気候ガバナンスが急速に強化される中、カーボンプライシングは各国がネットゼロ目標を達成するための中核的な政策手段となっています。現在、世界では 95 以上の司法管轄区域が炭素税や排出量取引制度といったコンプライアンス型のカーボンプライシング制度を正式に導入しており、約 147 億トンの CO₂e 排出量がこれらの制度の対象となっています。

地域別の炭素政策も進化を続け、企業の事業環境に大きな影響を与えています。欧州連合では、EU ETS における炭素価格が近年上昇傾向にあり、炭素国境調整メカニズム(CBAM)はすでに課徴段階に入り、2026 年には全面施行される予定です。これにより、EU に輸入される製品には内包された炭素排出コストの負担が求められます。米国では州レベルの炭素市場が主な推進力となっており、カリフォルニア州および RGGI 市場では炭素価格が年率 10% 以上で上昇しています。アジア市場も急速に形成が進んでおり、中国の全国炭素市場は45 億トンを超える排出量をカバーし、シンガポール、日本、韓国でも炭素税や排出量取引制度の整備が進められています。

台湾の動き:カーボンフィー時代の本格始動

欧州や他国に限らず、台湾においても国内のカーボンプライシング制度が正式な実施段階に入ります。2025 年から政府はカーボンフィーの徴収を開始し、初期段階では年間排出量が 25,000 トン CO₂e を超える大規模排出事業者が対象となります。対象産業にはエネルギー、鉄鋼、石油化学、セメント、半導体などが含まれ、その影響はサプライチェーン全体および輸出志向型産業へと広がる見込みです。現行計画では、カーボンフィーの初期料率は1 トン当たり 300 台湾ドルから設定される予定です。

ICP_Image1_zh.jpg

国際的なイニシアチブと評価制度

規制要因に加え、国際的および台湾国内のサステナビリティ・イニシアチブや評価制度も、内部カーボンプライシング導入の動きを後押ししています。例えば、**DJSI Best in Class 指数、CDP の気候変動開示、または IFRS S2(台湾金融監督管理委員会が公表した国際基準との整合ロードマップ)**に基づく気候リスクや炭素管理戦略の開示は、企業に内部カーボンプライシングの導入を促しています。さらに、台湾のコーポレートガバナンス評価では 2025 年より内部カーボンプライシングに関する指標が追加されており、本テーマに対する重視の高まりが示されています。

icp_image2_zh.jpg

世界的なカーボンプライシングの拡大から、台湾におけるカーボンフィー導入に至るまで、内部カーボンプライシングは企業戦略およびマネジメントにおける不可避の潮流となっています。炭素コストを内部化することで、脱炭素投資、業務効率化、サプライチェーン管理を支援し、企業の意思決定をネットゼロ目標と整合させる中核的なツールとして、競争力とレジリエンスの維持に貢献します。

内部カーボンプライシングとは何か?

内部カーボンプライシングとは何か?

内部カーボンプライシングは、温室効果ガス排出に伴うコストを企業内部で価格化し、意思決定プロセスに組み込むための経営管理手法です。世界銀行の定義によれば、内部カーボンプライシングとは、「気候変動による影響、リスクおよび機会に関する意思決定を導くために、企業が温室効果ガス排出に対して内部的に価格を設定すること」を指します。簡潔に言えば、炭素排出を財務指標として可視化し、投資、オペレーション、サプライチェーン管理において、炭素コストを経済的な価値と同等に考慮できるようにする仕組みです。

内部カーボンプライシングの手法

企業が内部カーボンプライシングを導入する際には、管理の成熟度や目的に応じて、比較的簡易なものから高度なものまで、以下の 4 つの手法を選択することができます。

インプリシットプライス(Implicit Price)

実際の脱炭素投資にかかるコストと削減量を定量化し、施策の有効性を評価する手法。

シャドープライス(Shadow Price)

最適化モデルから導出される変数で、炭素排出に仮想的な価格を設定し、投資判断の経済性を分析する手法。

内部カーボンフィー(Internal Carbon Fee)

排出量と内部カーボンプライシングに基づき、社内カーボンファンドへ炭素コストを拠出する仕組み。

内部排出量取引(Internal Emissions Trading)

内部カーボンプライシングを、管理対象間で取引される排出枠価格の参考指標として活用する手法。

icp_image3_zh.jpg

内部カーボンプライシングの実施方法

内部カーボンプライシングの実施方法

内部カーボンプライシングの導入は、部門横断的かつ戦略的なマネジメント施策であり、主に以下の 5 つのステップに分けて進めることができます。

ステップ 1―社内合意の形成

まず、削減対象範囲と目標スケジュールを明確にし、部門横断のワーキンググループを立ち上げます。企業の状況に応じて関係部門を含め、定期的に会議を開催することが重要です。同時に、取締役会および各部門の合意を得ることで、内部カーボンプライシングが組織内で支持され、実効性をもって運用される体制を整えます。

ステップ 2―カーボンプライスの設定

企業は、自社の目的や排出特性に適した価格設定手法を選択する必要があります。カーボンプライスの水準は、法規制要件、業界レポート、社内の削減コスト試算、信頼性の高い研究結果などを参考に設定することが一般的です。

ステップ 3―適用メカニズムの設計

具体的な適用方法として、各部門がどのように意思決定プロセスへ炭素コストを組み込むかを明確にする必要があります。例えば、シャドープライスを導入する場合、内部カーボンプライシングをどのように活用し、投資回収期間の算定などに反映させるかを検討することが重要です。

ステップ 4―実行と推進

内部カーボンプライシングの設計・導入にあたっては、企業の事業構造や規模に応じて、段階的に制度を構築することが望まれます。初期段階では、小規模なパイロット導入シャドープライスの活用から開始し、従業員のカーボン意識を高めながら、最終的には本格的な内部カーボンフィー制度へと移行し、炭素コストの内部化と排出削減行動を促進します。

ステップ 5―見直しと調整

最後に、定期的な評価と柔軟な見直しを行い、カーボンプライスの水準や運用効果が、企業戦略、法規制、市場環境の変化と整合しているかを継続的に確認します。

icp_image4_zh.jpg

事例紹介

事例紹介:デルタ電子における内部カーボンプライシングの実践

2022 年に内部カーボンフィー制度を全面導入して以降、デルタ電子のグローバル拠点における温室効果ガス排出量は 2021 年比で 13.5% 削減され、地域別では 16.2% の削減を達成しました。さらに、2024 年時点での累計削減率は 53.6% に達しています。

デルタ電子は 2014 年から内部カーボンプライシングの導入を開始し、当初は一部の事業拠点においてシャドープライス方式を採用しました。2017 年には、グローバルで統一したシャドーカーボンプライス(1 トン当たり約 50 米ドル)を設定。さらに 2021 年には、内部カーボンフィー制度を正式に導入し、グローバル共通の内部カーボンプライスを1 トン当たり 300 米ドルに設定し、各事業部門が実際にカーボンフィーを負担する仕組みとしました。これらのカーボンフィー収入は「カーボンファンド」として一元管理され、再生可能電力の調達、エネルギー効率の改善、低炭素イノベーションの研究開発などのプロジェクトに充当されています。

2022 年は、デルタ電子がグローバルで内部カーボンフィー制度を本格的に運用した初年度であり、ネットゼロ目標に対する制度の効果が徐々に顕在化しました。最も顕著な成果として、グローバル拠点における直接および間接の温室効果ガス排出量(市場別算定)が 2021 年比で 13.5% 削減され、地域別では 16.2% の削減を達成しました。さらに、制度の継続的な推進により、2024 年時点では 2021 年比での削減率が 53.6% に達しています。

省エネルギー施策の推進においては、2023 年に合計 410 件の省エネプロジェクトを実施し、そのうち 377 件が内部カーボンプライシングの支援を受けたものです。これは 2022 年よりも一層積極的な取り組みであり、累計で 4,800 万 kWh 以上の節電を達成し、約 36,297 トンの CO₂ 削減に相当します。さらに、デルタ電子は各種再生可能エネルギーと内部カーボンフィー制度を戦略的に連動させ、各拠点において自家消費型および「電力と証書の一体型」の再生可能電力の優先採用を促進しています。世界各地域チームの連携により、2023 年にはグローバル拠点の**再生可能電力使用比率が 76%**に達し、2030 年の RE100(再生可能電力 100% 使用)目標に向けて着実に前進しています。

企業の課題

内部カーボンプライシング導入における企業の課題

企業が内部カーボンプライシングを推進する際には、主に以下の 6 つの課題に直面します。

1. 企業リソースの制約(専門人材)

内部カーボンプライシングは、排出量算定、財務分析、事業運営の意思決定を統合する必要があり、多くの企業にとって高度な分野横断的専門性が求められます。サステナビリティ関連チームの人員が限られている場合、制度の本格導入が進みにくくなります。実務上、初期段階に必要な人的リソースや学習コストを過小評価し、制度が形骸化するケースも少なくありません。

2. 社内合意の形成が難しい

内部カーボンプライシングは、コスト配分や評価制度に関わるため、「負担増」と捉えられやすく、リスク管理ツールとして理解されにくい側面があります。戦略的な目的が十分に共有されていない場合、部門間で認識のずれが生じ、消極的な対応につながります。そのため、カーボンプライシングを中長期的な競争力や規制リスクと結び付けて説明することが、合意形成の鍵となります。合意は一度の会議で成立するものではなく、従業員や各事業部との継続的な対話や試行を通じて形成され、取締役会および経営層の理解と承認も不可欠です。

3. 部門横断的な連携の難しさ

内部カーボンプライシングは、サステナビリティ、財務、調達、オペレーションなど複数部門にまたがる取り組みです。各部門が自部門の役割にのみ注力すると、情報の断絶や責任の曖昧化が生じやすくなります。そのため、部門横断のワーキンググループやガバナンス委員会を設置し、役割分担と意思決定プロセスを明確にすることが推奨されます。

4. 十分な排出量算定が未整備

信頼性の高い排出量インベントリは、内部カーボンプライシングの前提条件です。多くの企業はスコープ 1・2 にとどまり、スコープ 3 排出の把握が不十分なため、炭素リスクが過小評価されがちです。算定が「完全」でなくとも、把握できている範囲から段階的に内部カーボンプライシングを導入することは可能であり、重要なのはデータの成熟度に応じて制度を柔軟に見直していくことです。

5. カーボンプライス水準の設定が難しい

企業は、外部炭素市場価格、社会的炭素コスト、自社の削減コストのいずれを参照すべきか判断に迷うことが多く、適切な価格水準を定めるのが困難です。価格が低すぎれば行動変容を促せず、高すぎれば社内の反発を招く可能性があります。

6. 減炭施策との連動不足

カーボンプライシングのみが存在し、実行可能な減炭施策が伴わない場合、制度は表面的な仕組みにとどまってしまいます。従業員や部門から実効性を疑問視され、制度の正当性が損なわれるおそれもあります。そのため、カーボンプライスを資源配分の指標として活用し、実質的な排出削減を促す戦略ツールとすることが重要です。

企業の次のステップ

企業の次のステップ

内部カーボンプライシング(ICP)制度の構築は第一歩にすぎず、次の課題は、それをいかに実務に落とし込み、継続的な戦略および行動のツールへと昇華させるかにあります。カーボンプライスの設定、部門横断的な連携、排出データの統合、さらには炭素コストを投資判断や資本支出に反映させることなど、実務上の課題は多岐にわたります。

内部カーボンプライシングの推進にあたり、当社のコンサルティングチームは包括的かつ企業ごとに最適化された支援を提供しています。カーボンマネジメントの初期段階から実行フェーズにおける排出削減まで、一貫したサポートが可能です。企業がまだ十分な排出量算定を完了していない場合には、まず現状把握を支援し、直接排出および間接排出の評価、ならびに各部門のニーズや課題の整理を行います。これらの情報を基に、企業特性に即し、社内合意を形成しやすい ICP 制度を設計します。

制度構築の段階では、研修やワークショップを通じて、部門横断的な合意形成を丁寧に支援し、適切なカーボンプライスの設定、実行可能な推進戦略および運用プロセスの設計を行います。さらに、定期的なレビューと改善提案を通じて、カーボンプライスの水準および運用効果が継続的に最適化され、政策動向、カーボンマーケット、技術進展と整合するよう支援します。

排出削減の実行段階においては、ICP を意思決定ツールとして活用し、炭素コストを内部化した上で、スコープ 1・2・3 の具体的な削減プロジェクト—例えば、エネルギー効率改善、再生可能エネルギーの導入、サプライチェーンにおける脱炭素施策—へと結び付けます。この包括的な支援を通じて、企業はカーボンマネジメントを制度として定着させるだけでなく、低炭素移行およびネットゼロ目標の実現を着実に推進し、組織のレジリエンスと市場競争力を高めることができます。